Publique sus productos
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
Cortina enrollable con cajón Z-Box
    BANDALUX

    Cortina enrollable con cajón Z-Box

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)

    Máxima resistencia el viento y opacidad total

    Las enrollables Z-Box son el sistema más resistente para instalación exterior. Sus guías “zip” laterales permiten tensar perfectamente el tejido y garantizan la resistencia a condiciones climáticas adversas. 

    Z-Box ha sido certificada con la máxima puntuación de resistencia al viento en un ensayo realizado por un laboratorio externo e independiente, donde ha superado velocidades de viento de hasta tres veces (265 km/h) la Clase 6 de la norma EN13561 en una cortina de 200 x 200 cm.

    Un sistema que asegura un 100% de opacidad gracias al guiado cremallera combinado con tejidos oscurantes.Instalada en el exterior y combinada con tejido Polyscreen, permite ahorrar hasta un 55% en aire acondicionado y garantiza un excelente confort visual y térmico.

    MEDIDAS CAJÓN: 100 / 130 mm

    ACCIONAMIENTOS: Motor


    Especificaciones
    • Cortina enrollable con cajón sistema Z-Box de Bandalux accionada mediante motor de corriente alterna para instalación interior o exterior. El cajón de la cortina Z-Box, de 100 o 130mm, consta de dos perfiles de extrusión que se ensamblan entre sí a modo de cajón exterior para proteger y ocultar el rollo del tejido, así como los componentes de la cortina. El perfil delantero (tapa frontal del cajón) es registrable para permitir el acceso al interior sin necesidad de desmontar la cortina al completo. La cortina enrollable con cajón Z-BOX es un sistema autoportante. El enrolle de la tela se realiza mediante tubos de aluminio de diámetro de 65 o 83 mm según dimensiones de cortina. Con este sistema queda garantizado que el tejido no sale nunca fuera de las guías laterales de aluminio y ofrece una total opacidad gracias a las guías laterales de aluminio ZIP. En ambos lados del tejido se termosuelda una cremallera que corre a lo largo de un perfil de PVC alojado en el interior de las guías laterales de aluminio, que amortigua las fuerzas ejercidas sobre el tejido (como el viento) evitando que la tela se salga de las guías o se rompa. A modo de contrapeso, la cortina incorpora un terminal visto de aluminio extrusionado con acabado lacado Qualicoat o anodizado Qualanod, colocado en la parte inferior, para mantener la tela estirada y garantizar el correcto desenrolle del tejido. El color de la perfilería y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido o según especificaciones. De forma opcional al sistema autoportante, se ofrece soporte a techo o a pared para instalación del cajón

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroller-z-box
    • Familia de productoBox Roller Shade
    • Grupo de productosHidden roller shades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds