Publique sus productos
UDX-4K32
UDX-4K32
UDX-4K32
    Barco

    UDX-4K32

    Traducido por Google,
    La gama UDX ofrece experiencias sorprendentes y ahorros en tiempo de instalación y envío, lo que reduce significativamente los costos. Los proyectores UDX, los proyectores láser más compactos y de alto brillo con refrigeración integrada del mercado, brindan imágenes 4K confiables y nítidas para todo tipo de eventos y lugares. El UDX-4K32 cuenta con resolución 4K UHD y salida de luz de 31 000 lúmenes para garantizar espectáculos impecables con colores precisos en todo momento. La función de salida de luz constante (CLO) también garantiza tranquilidad al proporcionar brillo y color constantes a lo largo del tiempo. La plataforma UDX ofrece el espectro de colores más amplio de la industria. Sin comprometer el brillo, la calidad de color UDX iguala la reconocida calidad Xenon y supera a Rec. 709 espacio de color.
    Especificaciones
    • 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) lumen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUDX-4K32
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings