Publique sus productos
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

Traducido por Google,

55", 800 nits.

LCD en mosaico de 55" con tecnología noGap de Barco UniSee para aplicaciones de videowall, 800 nit.

Especificaciones
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunisee-800-uni-2008
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de productosLarge Video Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)682
  • Ancho (mm)1211.4
  • Profundidad (mm)167
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)38.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Código Uniclass 2015FI_60_95
  • Descripción Uniclass 2015Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniClass Visual Devices