Publique sus productos
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traducido por Google,

El FUSION-TECTM ha sido diseñado específicamente para optimizar las oportunidades de enfriamiento ambiental directo gratuito (DAC). Al implementar un diseño de contraflujo, el aire exterior productivo para el enfriamiento gratuito ingresa al sistema desde la parte inferior del chasis. El calor del refugio sale por la parte superior del chasis, lo que elimina por completo cualquier posibilidad de recircular el escape caliente hacia la entrada de aire frío. Cuando el aire exterior no es
productivo para enfriamiento gratuito, el sistema FUSION-TEC tiene una operación de enfriamiento mecánico totalmente flexible que opera a un IPLV de hasta 17.0 y también supera los futuros requisitos de eficiencia de 11.0 EER del DOE.



Clima Equilibrado; Bard Wall-Mount: deshumidificación activa de gas caliente; ventilador de recuperación de energía; SPVU; 62,1; IRA 390-2003; ETL EE. UU. y Canadá; 60 Hz; 50hz

Especificaciones
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de productosFusion-Tec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)76
  • Ancho (pulgadas)44
  • Profundidad (pulgadas)29.8
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)545
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment