Publique sus productos
W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traducido por Google,

El sistema de aire acondicionado mural de velocidad variable Bard™ con tecnología Inverter es un sistema autónomo y de alta eficiencia energética que ofrece máximo confort interior con temperaturas constantes. Su control de capacidad se basa en la demanda de refrigeración y calefacción, proporcionando a los ocupantes un ambiente interior confortable, silencioso y energéticamente eficiente. Hasta 17,5 IPLV. Disponible en tres o cinco toneladas con diversas opciones de ventilación para cumplir con los requisitos de calidad del aire interior.

Especificaciones
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Especificaciones técnicas
  • Referenciaw3vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosVariable Speed Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners