Publique sus productos
HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traducido por Google,

El FUSION-TECTM se ha diseñado específicamente para optimizar las oportunidades de refrigeración ambiental directa y gratuita (DAC). Al implementar un diseño de contraflujo, el aire exterior productivo para el enfriamiento gratuito ingresa al sistema desde la parte inferior del chasis. El calor del refugio sale por la parte superior del chasis, lo que elimina por completo cualquier posibilidad de recircular el escape caliente hacia la entrada de aire frío. Cuando el aire exterior no es
productivo para enfriamiento gratuito, el sistema FUSION-TEC tiene una operación de enfriamiento mecánico totalmente flexible que opera a un IPLV de hasta 17.0 y también supera los futuros requisitos de eficiencia de 11.0 EER del DOE.

Especificaciones
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de productosFusion-Tec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)76
  • Ancho (pulgadas)44
  • Profundidad (pulgadas)29.8
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)545
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment