Publique sus productos
W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

Traducido por Google,

El acondicionador de aire Bard de montaje en pared de una tonelada es un sistema autónomo de calefacción y refrigeración energéticamente eficiente, que está diseñado para ofrecer el máximo confort interior a un costo mínimo sin utilizar el valioso espacio interior o exterior. One Ton es el producto ideal para aplicaciones versátiles tales como: nueva construcción, oficinas modulares, modernización de escuelas, estructuras de telecomunicaciones, estructuras portátiles o instalaciones correccionales. Los accesorios instalados en la fábrica o en el campo están disponibles para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.


Bard Manufacturing es una empresa familiar de cuarta generación que ha sido un proveedor líder de soluciones de control climático SPVU durante más de 100 años. Somos reconocidos por diseñar, fabricar y dar servicio a productos de alta calidad en los que puede confiar para brindar rendimiento, tecnología innovadora y confiabilidad. Aquí en Bard ofrecemos soluciones personalizadas de control climático que se adaptan a las necesidades y desafíos únicos de cada mercado individual al que servimos, que incluyen escuelas, edificios modulares, aplicaciones comerciales ligeras, telecomunicaciones e internacionales. Cualquiera que sea la necesidad, la aplicación o el mercado, la fabricación de Bard tiene un producto que superará sus expectativas y brindará verdadera calidad e innovación respaldadas por el mejor servicio en el negocio. Esa es la diferencia de Bard.

Especificaciones
    • 1.0 ton cooling capacity
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • Single phase power 60hz and 50hz models
    • Rotary compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • ECM blower motor technology
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right access models
    • Factory installed electric heat options
    • Factory/Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaW12AB-1-ton-air-conditioner-11-eer
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosWall Mount Air Conditioner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)48
  • Ancho (pulgadas)32
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)185
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment