Publique sus productos
Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C

Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C

Traducido por Google,

Deshumidificación : la "tecnología silenciosa" de Q-TEC proporciona niveles de sonido extremadamente bajos (tanto en interiores como en exteriores) mediante el uso de componentes y materiales especiales en la construcción de la unidad. Mediante el uso de motores especiales, aislamiento acústico y otras construcciones que absorben el sonido, hemos construido un sistema de aire acondicionado que es significativamente más silencioso que los productos típicos disponibles en la actualidad.

Esta unidad proporciona un circuito de deshumidificación único para períodos de condiciones de alta humedad interior. Una opción de "ventilador de recuperación de energía" puede satisfacer los requisitos de aire de ventilación exterior al eliminar las cargas sensibles y latentes excesivas como resultado del aumento de los requisitos de ventilación.

Especificaciones
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQ48A4D_Q-TEC-air-conditioner
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de productosQ-TEC A/C Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)88.88
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)24.13
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)530
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment