Publique sus productos
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

Traducido por Google,

El acondicionador de aire de montaje en pared MULTI-TEC utiliza tecnología PLC (control lógico programable) para permitir que varias unidades funcionen conectadas a un solo controlador LC6000. Cuando se instala con un economizador opcional, la unidad suministrará un flujo de aire nominal completo en modo de enfriamiento gratuito con la capacidad de expulsar el aire interior no acondicionado sin necesidad de aberturas de alivio adicionales en la estructura.

Especificaciones
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaw18lbp_w24lbp
    • Familia de productoBranded Products
    • Grupo de productosMulti-Tec
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)74.5
    • Ancho (pulgadas)33.3
    • Profundidad (pulgadas)17.1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)335
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
    • Número OmniClass23-33 39 17
    • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment