Publique sus productos
W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traducido por Google,

El aire acondicionado mural MULTI-TEC utiliza tecnología PLC para permitir que varias unidades operen conectadas a un único controlador LC6000. Al instalarse con un economizador de refrigeración 100% gratuito opcional, la unidad proporciona el caudal de aire nominal completo en modo de refrigeración gratuita, con la capacidad de expulsar el aire interior no acondicionado sin necesidad de aberturas de ventilación adicionales en la estructura.

Especificaciones
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaw48afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de productosMulti-Tec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners