DISEÑO REFINADO: carcasa de aluminio extruido con lente de resina difusora ZeroEdge patentada
FACTOR DE FORMA EN MINIATURA: 1-1/4" de ancho x 1-7/16" de alto con controlador de atenuación integral
MONTAJE VERSÁTIL: techo de rejilla, superficie y cable suspendido
ILUMINACIÓN PERFECTA: Conectividad simple de hasta 56'
AHORRO DE MANO DE OBRA: La solución plug-and-play permite una instalación rentable, trabajando debajo de la red para aplicaciones de techo nuevo y modernización
La luminaria LED Radical cuenta con un controlador de atenuación integral dentro de un perfil mínimo de 1-1/4" de ancho por 1-7/16" de alto. La luminaria de aluminio extruido es adecuada para montaje en superficie, suspendido por cable y en techo con rejilla en T. Un perfil de lente colgante especialmente diseñado produce una luminancia muy uniforme en los tres lados y las esquinas. El controlador RAD10 integral patentado de 120 V o 277 V incluye atenuación del 10 % de 0-10 V, que alimenta más de 90 LED CRI con tres opciones de salida. Los accesorios están disponibles como unidades individuales o con conectividad plug-and-play para tiradas de iluminación continua de hasta 56'. Cumple con los estándares JA8.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |