Publique sus productos
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    Traducido por Google,
    Los sistemas de tabiques, revestimientos y paredes de hueco de B+M son únicos en cuanto a la flexibilidad de los componentes del sistema utilizables. Los montantes y canales de metal IntraProfil® son los elementos centrales de la construcción de cada sistema B+M. Además, los componentes del sistema requeridos de todas las marcas mencionadas de "B+M Markensiegel" se pueden usar y combinar de acuerdo con las pautas de instalación y las pruebas de B+M.
    Especificaciones
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Familia de productoAT_Wall Partition
    • Grupo de productosdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions