Publique sus productos
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
    Aluprof

    MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestro MB-HARMONY OFFICE es una nueva gama de productos para la construcción de mamparas interiores de vidrio. Fue concebido para crear un sistema fácil de prefabricar y de rápida instalación que ofrece diseños duraderos, contemporáneos y espaciosos con rendimiento garantizado y comodidad para el usuario.

    Especificaciones
    • The MB-HARMONY is a single-glazed system which is part of the MB-HARMONY OFFICE glass partition series. Geometrically light and easy to assemble, it requires no special construction tools. It is designed to be combined with tempered glass or with 10-12 mm acoustic glass. The system is ideal for typical office spaces, even those with acoustic requirements above the norms.

      The MB-HARMONY DUO is a system for building double-glazed interior partitions. It was designed primarily for offices spaces with very high acoustic requirements. The double glazing provides the insulation essential to maintain both excellent user comfort and the privacy of conversations held inside. The DUO echoes the geometry of single-glazed partitions of its sister system, the MB-HARMONY, meaning that both solutions can be used together to create an aesthetic consistency.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-harmony-office_internal_wall_system
    • Familia de productoInternal partition walls
    • Grupo de productosMB-OFFICE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-11-03
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_35_97
    • Descripción Uniclass 2015Window wall glazed screen systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniClass Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions