Publique sus productos
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

Traducido por Google,

Los conectores RJ45 están disponibles en dos estilos de terminación: REVConnect Connectivity de Belden y conexión estándar en estilos KeyConnect o MDVO. REVConnect y KeyConnect tienen una huella trapezoidal y están diseñados para usarse con cualquier panel de conexión KeyConnect y con tomas de estación de trabajo KeyConnect o MediaFlex.

características y beneficios

  • Sin separación de pares: instalación rápida para pares unidos y no unidos
  • Conectividad segura: REVConnect se puede utilizar en espacios con tratamiento de aire
  • Compatibilidad de herramientas: las soluciones KeyConnect/MDVO se pueden utilizar con la herramienta de terminación rápida de Belden
Especificaciones
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCopper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • Familia de productoConnectors
  • Grupo de productosCopper RJ45 Connectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.94
  • Ancho (pulgadas)1.19
  • Profundidad (pulgadas)1.63
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)0.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Faceplates and Connectors
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment