Sistema modular de estanterías de alta densidad (HDRS) para conexión cruzada de red. HDRS es una plataforma de alojamiento y conexión cruzada bien diseñada que le ofrece un alto nivel de versatilidad y flexibilidad en el diseño de sistemas para una máxima densidad y gestión de red. Estos productos de alta confiabilidad han sido diseñados específicamente para entornos de redes, desde armarios de telecomunicaciones hasta centros de datos de clase mundial, para ayudarlo a aprovechar al máximo los bienes inmuebles valiosos y simplificar los MAC (movimientos, adiciones y cambios).
Beneficios :
Se requieren herramientas manuales estándar para una instalación rápida y una reconfiguración y modificación sencillas en el campo. Diseñados para funcionar perfectamente con los sistemas de cobre y fibra Belden IBDN, los dedos de gestión de cables se alinean con las RU del rack para facilitar el enrutamiento de los cables de conexión a los administradores verticales, eliminando la necesidad de administradores horizontales, el alto nivel de modularidad permite una fácil extracción y reconfiguración. La amplia selección de accesorios y componentes de Belden, puertas, dedos y accesorios de retención de cables intercambiables se adaptan a necesidades específicas.
Características :
Disponibles en alta o baja densidad, las secciones de los dedos se pueden quitar fácilmente durante las reconfiguraciones y reemplazar fácilmente según sea necesario. Las secciones de 11RU de alta densidad están remachadas en los administradores verticales y se alinean con las unidades de rack. Diseñado para manejar cables estructurados de cobre y fibra óptica. redes, los orificios de montaje de 1/4" de diámetro a lo largo de cada administrador vertical permiten una fácil conexión de accesorios, como sujetadores de mazos de cables. El cable se puede enrutar fácilmente de un panel de conexiones a otro dentro del mismo rack, a la parte posterior del rack o a un bastidor adyacente manteniendo el radio de curvatura del cable adecuado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |