Publique sus productos
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Traducido por Google,

Los paneles de conexión de fibra óptica para montaje en rack de Belden están disponibles en configuraciones de 1U, 2U y 4U. Belden ofrece tres plataformas para carcasas y estanterías en entornos de centros de datos. Todas las plataformas ofrecen la flexibilidad de implementar soluciones preterminadas o terminadas en campo, incluyendo empalmes.

Especificaciones
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosDC Housings & Shelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security