Publique sus productos
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Traducido por Google,

    Los acopladores Belden RJ45 están disponibles en versión hembra a hembra y REVConnect de núcleo a núcleo para usarse en diversas aplicaciones, como sistemas prematuros, puntos de consolidación y transiciones de cables de OSP a interiores. Los acopladores de categoría 6A utilizan la tecnología de PCB DualFlex patentada de Belden, mientras que los acopladores REVConnect utilizan una tecnología similar adaptada a un conector de núcleo a núcleo para proporcionar el mejor rendimiento eléctrico controlado y una gran confiabilidad. Ambos acopladores garantizan la mejor flexibilidad de infraestructura de cableado con garantía

    características y beneficios

    • Rendimiento eléctrico controlado: benefíciese de la tecnología de PCB DualFlex patentada de Belden y de su gran fiabilidad
    • Rendimiento garantizado: Rendimiento de categoría 6A de canal corto con cuatro acopladores
    • Implementación rápida: se instala fácilmente en centros de datos y aplicaciones de cableado de zona
    Especificaciones
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCopper-RJ45-Couplers
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de productosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.87
    • Ancho (pulgadas)0.63
    • Profundidad (pulgadas)1.43
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano 1C
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Código ETIMEG000058
    • Nombre ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment