Publique sus productos
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22

Traducido por Google,
Los gabinetes DCX son gabinetes de acceso frontal totalmente configurables que sirven como una interconexión de fibra de alta densidad o el bloque de construcción principal para una gran conexión cruzada de fibra. Protegen las conexiones de fibra con una puerta frontal con cerradura y paneles laterales que se pueden soltar desde el interior. Ensamblar uno al lado del otro y espalda con espalda para escalabilidad.
Especificaciones
  • Website Part#: DCXS11-22121-22
Especificaciones técnicas
  • Referenciadcxs11-22121-22
  • Familia de productoOptical Distribution Frame
  • Grupo de productosODF Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código ETIMEC002500
  • Nombre ETIMNetwork cabinet
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Título OmniClass Fiber Optic Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica