Publique sus productos
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Archivados

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Especificaciones
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0PAAR133
    • Familia de productoLIDO 2500
    • Grupo de productosLIDO 2500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGranite
    • Material secundarioGranite
    • Peso Neto (kg)2421
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches