Publique sus productos
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Traducido por Google,
Dentro del cuerpo de vidrio artístico, dos lámparas halógenas están montadas en la parte superior e inferior, emitiendo luz una hacia la otra. La luz indirecta ilumina aún más las habitaciones por encima del techo. La luz indirecta y la luz del cuerpo de cristal artístico son regulables de forma independiente. También disponible como versión de ahorro de energía. Cuerpo de luz fabricado en vidrio acrílico; Base acero cromado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia51001700
  • Familia de productoStanding lights
  • Grupo de productosTWILIGHT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)325
  • Profundidad (mm)225
Información relacionada
  • Material principalPapel
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115