Publique sus productos
TREEWOOD TRAY Ash tree floor lamp

TREEWOOD TRAY Ash tree floor lamp

TREEWOOD TRAY Lámpara pie de salón fresno
Especificaciones
  • Referencia: 33471K

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776165588

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1095783

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: KIT DE LUZ

    Commercial Description: Kit de luz blanco para PEMBA 15W 3000K

    Product Description: Complemento de luz blanco para el ventilador de techo PEMBA. Su fuente de iluminación es LED 15W 3000K incluida.

    Serie: 3347

    Body material: Acero+ABS

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco Brillo

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00135

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >=90

    Altura total: 40

    Diámetro total: 180

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 53

    Ancho caja individual (MM): 156

    Largo caja individual (MM): 156

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00129

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.45

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.25

Especificaciones técnicas
  • Referencia20057_-_TREEWOOD-TRAY-Ash-tree-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPapel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie