Publique sus productos
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

Traducido por Google,
CLOUD consta de varios elementos de carcasa de complemento, que se pueden cambiar abultándolos o sangrándolos. Al tener una estructura modular, además de los tamaños estándar, están disponibles diseños hechos a medida. El material utilizado es una membrana de poliéster resistente a las llamas, duradera y prácticamente resistente a los desgarros mediante varios procesos de refinamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia51002403-30
  • Familia de productoSuspension lights
  • Grupo de productosCLOUD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)520
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalPapel
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115