Publique sus productos
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant

    Color Cap Pendant

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Cap Globe ofrece una silueta clásica de mediados de siglo, diseñada para facilitar su personalización gracias a sus cuatro opciones de diámetro de globo, variedad de acabados y colores, y longitudes de varilla de extensión configurables. Fabricada artesanalmente con herrajes de latón de alta calidad y diseño exclusivo, junto con un globo de vidrio opalino soplado a mano, cada lámpara aporta un toque de lujo perfecto para integrarse o realzar un espacio.

    Montado sobre una elegante varilla que recorre toda la luminaria hasta el dosel, este colgante ofrece una instalación estable y permanente, a diferencia de los globos tradicionales suspendidos con cordón. Ideal para espacios residenciales y comerciales, aporta elegancia atemporal y un toque personalizable a cocinas, comedores o entradas. Desde la barra hasta la cascada de un pasillo, este accesorio funciona bien solo, pero destaca cuando se instala en conjunto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cap-globe-pendant-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos