Publique sus productos
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

Traducido por Google,
SIZE es el generoso dimensionamiento de la luz y la forma y ha sido diseñado pensando en una campana. El cuerpo de vidrio grabado al ácido de paredes gruesas arroja luz sobre sí mismo y crea un ambiente agradable en la habitación. Además, la luz se desvía ampliamente sobre la superficie de la mesa, dando a la mesa un sombreado vivo. Debido a la forma, SIZE tiene una dirección clara y también se puede usar sobre mesas largas.
Especificaciones técnicas
  • Referencia51002800
  • Familia de productoEnergy Save
  • Grupo de productosSIZE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115