Publique sus productos
Aura® Exterior Paint

Aura® Exterior Paint

Traducido por Google,

AURA Exterior con la exclusiva tecnología Color Lock ® de Benjamin Moore proporciona el máximo rendimiento para colores intensos y completos y una durabilidad sin precedentes.

Características:

  • La exclusiva resina perfeccionada en laboratorio de Benjamin Moore
  • Excelente resistencia a la decoloración y retención de brillo.
  • Tecnología Color Lock® patentada por Benjamin Moore
  • Proporciona una profundidad de color incomparable y una reducción de la tiza para garantizar resultados sorprendentes que resistan la prueba del tiempo.
  • Formación sustancial de película desde la primera capa.
  • Termine los trabajos más rápido, usando menos pintura
  • Resistencia al bloqueo mejorada y adherencia reducida.
  • Aumentar la eficiencia del lugar de trabajo y minimizar las interrupciones.
  • Recubrimiento permeable
  • El revestimiento transpirable es menos propenso a formar ampollas, lo que proporciona durabilidad y protección a largo plazo.
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®
  • Contribuye a una cobertura superior y una retención del color en todos los colores de Benjamin Moore.


    Información adicional:

    Colores disponibles: Disponible en miles de colores, Ready Mix White

    Brillo (o Brillo): Plano, Brillo Bajo, Satén, Brillo Suave

    Limpieza: agua y jabón

    Tipo de resina: 100% acrílica patentada

    Uso recomendado: Exterior

    Clasificación MPI: 10


      Póngase en contacto con Benjamin Moore

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaaura-exterior-paint
      • Familia de productoPaints and Varnishes
      • Grupo de productosExterior Paint
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-01-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPintura
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
      • Número OmniClass23-15 21 11
      • Título OmniClass Paints and Varnishes

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos