La serie 1100 ofrece una carcasa semiempotrada resistente, apta para exteriores, fabricada en acero galvanizado de calibre 20 con acabado en pintura en polvo color canela. La carcasa incluye una tapa completa y secciones superior e inferior abiertas para facilitar el acceso a la pared. Además, viene con un tablero de montaje de madera contrachapada integrado, lo que la hace ideal para instalaciones organizadas de comunicaciones y televisión.
Características
- Recinto exterior: 14" de ancho x 11" de alto x 5,5" de profundidad
- Tapa totalmente cerrada, asegurada con dos tornillos.
- Fabricado en acero galvanizado de calibre 20 con acabado de pintura en polvo color canela.
- Abierto por arriba y por abajo hacia la pared interior
- Tablero de montaje de madera contrachapada
- Certificado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R.
- Ligero: tan solo 6,35 libras.
- Este modelo se envía en una configuración compacta y se expande a su profundidad máxima una vez instalado, lo que requiere menos espacio para almacenar y transportar este gabinete.
Los modelos de la serie 1100 incluyen:
- Caja y tapa
- Tapa de acero galvanizado a elegir:
- "Comunicaciones" grabado en relieve (estándar)
- Logotipo "TV" en relieve (disponible)
- Disponible con barra de tierra de cable n.° 4-14 opcional.