Publique sus productos
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    Traducido por Google,

    La caja de servicio está fabricada en acero galvanizado de calibre 18, que ofrece protección para exteriores gracias a su acabado color beige con recubrimiento en polvo. La caja cuenta con una puerta abatible con pestillo hexagonal empotrado y un panel posterior de madera contrachapada.

    Características

    • caja de servicio exterior totalmente cerrada
    • Fabricado en acero galvanizado de calibre 18 con acabado en polvo color canela.
    • Puerta abatible de calibre 18 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16".
    • La caja pesa 18 libras.
    • Homologado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R

    La caja de servicio 14155W-UL incluye:

    • Recinto con puerta abatible
    • Tablero trasero de madera contrachapada de 3/4" para montaje de equipos utilitarios
    • 2 orificios pretroquelados - 2-2,5" (para conducto de 1-3/4 - 2-1/4"); 3 orificios pretroquelados - 1-3/8" (para conducto de 1-1/4")
    • Barra de tierra de 4 posiciones n.° 4-14
    Especificaciones
    • Enclosure TypeExterior Surface Mount
      Model #14155W-UL
      Dimensions (Includes door)14-3/4" (W) x 15" (H) x 5-3/4" (D)
      Weight18 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
      FinishTan, powder-coated
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14155w-ul-surface-mount-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de productosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Ancho (pulgadas)14.75
    • Profundidad (pulgadas)5.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México