La caja de servicio exterior presenta un diseño resistente a la intemperie, con una construcción de acero galvanizado de calibre 16 y un acabado de pintura en polvo color beige para uso en exteriores. Incluye una puerta abatible reforzada con pestillo hexagonal empotrado, panel trasero de madera contrachapada y barra de anclaje al suelo.
Características
- caja de servicio exterior totalmente cerrada
- Fabricado en acero galvanizado de calibre 16 con acabado en polvo color canela.
- Puerta batiente reforzada de calibre 16 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16".
- La caja pesa 34 libras.
- Homologado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R
La caja de servicio 14324W-SM incluye:
- Recinto con puerta abatible
- barra de tierra de 4 posiciones #4-14
- Tablero trasero de madera contrachapada de 1/2" para montaje de equipos utilitarios
- 2 orificios pretroquelados para conducto de 3/4" - 1-3/4"; 3 orificios pretroquelados para conducto de 3/4" - 1-1/4"