Caja de montaje en superficie robusta y resistente a la intemperie, fabricada en acero galvanizado de calibre 16 con acabado en pintura en polvo color canela. Incluye una puerta abatible reforzada con pestillo hexagonal empotrado, tablero de contrachapado, barra de tierra y múltiples orificios troquelados para conductos.
Características
- Caja de servicio exterior completamente cerrada
- Construido en acero recubierto de zinc de calibre 16 con acabado bronceado con recubrimiento en polvo
- Puerta con bisagras reforzadas de calibre 16 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16"
- "Comunicaciones" en relieve
- El peso de la caja es de 53 libras | 24" de ancho x 26" de alto x 8" de profundidad
- Listado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R
La caja de servicio 24268W-SM incluye:
- Recinto con puerta abatible
- Barra de tierra de cable n.° 4-14 de 4 posiciones
- Tablero posterior de madera contrachapada de 3/4" para montar equipos de servicios públicos
- 2 orificios ciegos para conductos de 3/4" - 2"; 10 orificios ciegos para conductos de 3/4" - 1-1/2"