Publique sus productos
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures

    36-Inch Series Surface-Mount Enclosures

    Traducido por Google,

    Disponible en dos tamaños. La caja de servicio exterior de 91 cm (36 pulgadas) está fabricada en acero galvanizado de calibre 14, resistente a la intemperie y con acabado en pintura en polvo color beige. Incluye una puerta reforzada con bisagras y pestillo hexagonal empotrado, un panel trasero de madera contrachapada, una barra de conexión a tierra y 12 orificios preperforados.

    Características

    • Dos modelos:
      • 36368W-UL: 36" (ancho) x 36" (alto) x 8" (profundidad)
      • 36369W-UL: 36" (ancho) x 36" (alto) x 9" (profundidad)
    • Cajas de servicio exteriores totalmente cerradas
    • Fabricado en acero galvanizado de calibre 14 con acabado de pintura en polvo color canela.
    • Puerta batiente reforzada de calibre 14 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16".
    • "Comunicaciones" grabado en relieve
    • El peso de la caja es de 115 libras (36368W-UL) | 119 libras (36369W-UL)
    • Certificado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R.

    Las cajas de servicio de 36" incluyen:

    • Recinto con puerta abatible
    • Panel trasero de madera contrachapada de 3/4" para el montaje de equipos de servicios públicos.
    • Barra de tierra de 4 posiciones n.° 4-14
    • 12 nocauts en total
    Especificaciones
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s (Dimensions/Box Weight)36368W-UL: 36" (W) x 36" (H) x 8" (D) | 115 lbs.
      36369W-UL: 36" (W) x 36" (H) x 9" (D) | 119 lbs.
      Knockouts36368W-UL: 2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 10 knockouts 1-1/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
      36369W-UL: 2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 8 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
      CertificationsUL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36-surface-mount-enclosures
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de productosSurface-Mount Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)115
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México