Disponible en dos tamaños. La serie plegable MMH es una caja de cableado estructurado compatible con WiFi, fabricada en polipropileno, lo que le confiere durabilidad. Su diseño plegable facilita la instalación y se envía desmontada . El armario cuenta con una puerta abatible y ventilada, patrón de montaje universal y orificios pretroquelados en la parte superior e inferior para una instalación universal entre montantes con una separación de 40,6 cm (16").
Características
- Armario de cableado de medios estructurados de 16" y 28" compatible con WiFi con patrón de montaje universal
- Su resistente construcción en polipropileno no bloquea la señal WiFi.
- El cuerpo de la caja se monta antes de la instalación del panel de yeso entre montantes centrales de 16".
- Laterales plegables con pestañas de bloqueo que permiten enviar la unidad plana, pero ensamblarla en segundos.
- Incluye puerta abatible con ventilación; se monta sobre montantes con paneles de yeso entre ellos.
- Se venden individualmente o en paquetes de dos o seis unidades.
- Nocauts: Superior e inferior; nocaut AC en la parte inferior con cinco nocauts de 2" en la parte superior; dos nocauts adicionales en la parte inferior.
- ¡Ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra espacio!
Los modelos de la serie MMH-F incluyen
- Tornillos de montaje
- Hoja de instrucciones
- La caja de 16 pulgadas incluye dos llaves y un candado.