Publique sus productos
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
    Berner

    Particleboard screw EASYtop CUT

    Traducido por Google,

    El tornillo EASYtop CUT es un tornillo para tableros de aglomerado y está disponible en varias variantes:

    Cabeza avellanada con nervaduras de fresado, acero, cincado

    Cabezal de 4 mm Ø: 8 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 40 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 45 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 40 mm-120 mm
    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 40 mm-120 mm
    6 mm Ø Cabezal: 12 mm Accionamiento del tornillo: TX30 Rango de longitud total: 60 mm-180 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparticleboard-screw-easytopcut
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa