Publique sus productos
Timber construction screw EASYtimber
Timber construction screw EASYtimber
    Berner

    Timber construction screw EASYtimber

    Traducido por Google,

    El tornillo EASYtimber es un tornillo para la construcción en madera y tiene varias variantes:

    Cabeza plana, TX, parcialmente roscada, acero galvanizado

    Cabezal de 6 mm de diámetro: 14 mm Accionamiento del tornillo: TX30 Longitud total: 60 mm-240 mm (diferentes rangos)
    Cabezal de 8 mm de diámetro: 21 mm. Accionamiento del tornillo: TX40. Longitud total: 80 mm-400 mm (diferentes rangos).
    Cabezal de 10 mm Ø: 25 mm Accionamiento del tornillo: TX40 Longitud total: 140 mm-300 mm (diferentes rangos)

    Cabeza avellanada con nervaduras de fresado, TX, rosca parcial, acero galvanizado.

    Cabezal de 8 mm de diámetro: 14 mm Accionamiento del tornillo: TX40 Longitud total: 80 mm-400 mm (diferentes rangos)
    Cabezal de 10 mm de diámetro: 18 mm Accionamiento del tornillo: TX40 Longitud total: 140 mm-360 mm (diferentes rangos)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatimber-construction-screw-easytimber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa