Publique sus productos
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Traducido por Google,
  • La repisa de la chimenea completa ecológica rodea las maderas duras asiáticas y las chapas con pintura sin terminar y grado de tinte.
  • Dimensiones interiores de la abertura de la repisa de la chimenea: 56 pulgadas de ancho por 42 pulgadas de alto.
  • La proyección de 1 1/2" detrás de la repisa de la chimenea permite una fácil instalación sobre su material no combustible, como mármol o pizarra, y se incluye un juego de molduras para terminar la apariencia y ocultar cualquier espacio.
  • Se envía en tres piezas; Ensamblaje simple de tuercas y pernos y tablero de suspensión en inglete incluido para una fácil instalación.
  • Busque la incrustación de perlas que adorna el lado derecho del estante como prueba de que ha recibido un Pearl Mantel auténtico.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • Familia de productoHome Décor
  • Grupo de productosMantel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)56
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces