Publique sus productos
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain
AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain

    AE10 - Electric - Architectural Elite 10 Air Curtain

    Traducido por Google,

    Para alturas de montaje de 10′ (separación ambiental) y 8′ (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 3′ a 12′. Las cortinas de aire Architectural Elite de Berner son la solución perfecta cuando la estética importa. Están diseñados para aquellos que buscan una integración perfecta de belleza, función y rendimiento.

    Construidas sobre la sólida base de ingeniería de Berner, estas cortinas de aire ahorran energía y protegen el interior cuando la puerta está abierta.

    • Silencioso, tecnológicamente avanzado y bellamente diseñado
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en los EE. UU.
    • Certificación AMCA pendiente para modelos con calefacción ambiental, eléctrica y de agua caliente

    Incluye EC Motors y la tecnología de control avanzada de Berner:

    • Controlador digital IntelliswitchTM
    • Aplicación y controlador inalámbrico Berner AIRTM
    Especificaciones
      • 14 1/2” high x 28 1/4” deep
      • 1/2 hp EC motor(s)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Berner AIR™: Wireless Controller & App
      • Cabinet: Stainless Steel, grade 304 or better
      • Bottom Panel: Clear satin anodized aluminum (optional: white aluminum, custom color, or stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Patented single-stage venturi electric heater (open element)
      • Alternate kW
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fasteners
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-ae10e
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosArchitectural Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010007
    • Nombre ETIMElectric air curtain
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica