Publique sus productos
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montaje de hasta 6′.

    La cortina de aire Berner Pass-Thru 6, utilizada por restaurantes, bares y cafés para ventanas de paso donde se desea el control de insectos junto con el control de la velocidad del ventilador.

    • Control de velocidad variable y opciones adecuadas para ventanas de paso, puestos de comida y barras de bar en interiores y exteriores
    • Cumple con los estándares de servicio de alimentos y los requisitos del departamento de salud para el control de insectos voladores cuando la ventana está abierta
    • Certificación UL para exteriores (cortinas de aire ambiental)
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU

    Disponible en longitudes individuales de 25″ a 120″

    Especificaciones
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-pt06-electric-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosCommercial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.5
    • Profundidad (pulgadas)13.5
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains