Publique sus productos
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain

    AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain

    Traducido por Google,

    EL ICONO ARQUITECTÓNICO 8 Y 10

    Teniendo en cuenta las aplicaciones de la entrada principal, las cortinas de aire arquitectónicas de Berner:

    • Son silenciosos, tecnológicamente avanzados y bellamente diseñados
    • Cumpla con la excepción del vestíbulo en ASHRAE 90.1-2019 y otros códigos de energía
    • Ahorre energía y apoye entornos saludables y confortables


    Construcción estándar

    Elija entre calor ambiental, eléctrico, de vapor o de agua caliente

    • Controlador digital Intelliswitch™: diez velocidades
    • Gabinete: exterior de aluminio anodizado satinado transparente (opcional: color personalizado o acero inoxidable)
    • Montaje en pared o superior
    • Boquilla Pro-V articulada de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
    • Filtro (lavable)
    • Garantía de piezas: Ambiente: cinco años; Climatizado - Dos años

    Icono arquitectónico 8:

    • Longitudes individuales de hasta 10'
    • Motor(es) de CA de 1/5 hp (opcional: motor(es) EC)

    Icono arquitectónico 10:

    • Longitudes individuales de hasta 12'
    • Motor(es) de CA de 1/2 hp (opcional: motor(es) EC)


    Instalación y montaje

    Fácil de instalar, operar y mantener

    • No requiere montaje.
    • Sistema de montaje en pared incluido
    • Insertos roscados de 1/4” para montaje superior
    • Panel de acceso inferior para acceder fácilmente a los componentes internos

    Opciones para travesaños de vidrio:

    • Cubierta trasera para montaje superior para ocultar sujetadores


    Control S

    Controlador digital Intelliswitch™ instalado de fábrica:

    • Pantalla de reloj LED
    • Circuito de baja tensión para activación de la unidad (BMS)
    • Provisión de termostato externo
    • Provisión Confort Plus
    • RoHS
    • Sonda de temperatura (solo unidades calentadas)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-ai08
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosArchitectural Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010067
    • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica