Publique sus productos
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    Traducido por Google,
    Para alturas de montaje de 12' (separación ambiental) y 10' (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 3' a 12'. Se monta al ras del techo, exterior de aluminio blanco, controlador digital Intelliswitch incorporado, requiere un espacio libre mínimo de 15 ¼” sobre el techo. Colores personalizados o acero inoxidable disponibles.

    • Elegido por diseñadores que se preocupan tanto por la estética como por proteger la intención del espacio cuando la puerta está abierta
    • Se usa en las entradas para mejorar o reemplazar un vestíbulo para ahorrar energía y mantener interiores cómodos
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-arc12w
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosArchitectural Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-15
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC011301
    • Nombre ETIMHot water air curtain
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica