Publique sus productos
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montaje de '10 (separación ambiental) y 8' (control de insectos).

    La cortina de aire Berner Commercial High Performance 10 luce un diseño simple con un rendimiento potente con un exterior con recubrimiento de polvo blanco o negro. Diseñado para satisfacer las necesidades funcionales de la aplicación y para integrarse en el espacio.

    También disponible con PureAir Package™ de Berner, un sistema de desinfección del aire para cortinas de aire

    • Modelos con calefacción ambiental y eléctrica certificados por AMCA
    • Cumple con el estándar ASHRAE 90.1-2019 y el código de construcción IECC que permite cortinas de aire certificadas por AMCA como alternativa a los vestíbulos
    • Ideal para entradas de servicio y entradas principales
    • Colores personalizados o acero inoxidable (Grado 304 o mejor) disponibles.
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU

    Disponible en longitudes individuales de 3′ a 10′

    Especificaciones
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-chd10-electric-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosCommercial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010007
    • Nombre ETIMElectric air curtain
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica