Publique sus productos
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    Traducido por Google,
    Para alturas de montaje de hasta 3'

    Disponible en longitudes individuales desde 18? a 26? Dimensionada y diseñada específicamente para ventanas QSR Drive-Thru, esta cortina de aire es compacta, fácil de montar y fácil de operar.

    • Elegida tanto por los gerentes de QSR como por los diseñadores de restaurantes que se preocupan por proteger la comodidad de la persona que trabaja en la ventana, la cortina de aire Berner Drive-Thru está diseñada para satisfacer las necesidades funcionales de la aplicación, integrarse en el espacio y reducir los costos de instalación. al mínimo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-dtu03
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosCommercial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Profundidad (pulgadas)7.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC011749
    • Nombre ETIMGas fired air curtain
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica