Publique sus productos
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    Traducido por Google,
    Para alturas de montaje de hasta 16' (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 3 ½' a 12'. Diseñada específicamente para el control de insectos sin productos químicos en las puertas de envío y recepción, esta duradera cortina de aire de construcción totalmente soldada se monta en el exterior, sobre la abertura, para maximizar su eficacia".
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-fly16
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosIndustrial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains