Publique sus productos
IDC14 - Steam - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain
IDC14 - Steam - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    IDC14 - Steam - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    Traducido por Google,
    Para alturas de montaje de 14' (separación ambiental) y 12' (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 3' a 16'. Construcción duradera completamente soldada con exterior con recubrimiento de polvo gris y panel de entrada de aluminio laminado. Diseñado para ser simple de instalar, operar y mantener.

    • Se utiliza para mantener estables las temperaturas y evitar la entrada de insectos voladores cuando las puertas están abiertas.
    • Diseñado para funcionar y construido para durar
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU

    Berner es un taller de paneles listado en UL, autorizado para construir paneles de control de motores listados en UL.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-idc14s
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosIndustrial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains