Publique sus productos
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    Traducido por Google,
    Para alturas de montaje de 16' (separación ambiental) y 14' (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 5' a 16'. Construcción duradera completamente soldada con exterior de acero aluminizado con recubrimiento de polvo gris y sección inferior extraíble para un acceso simplificado a los componentes internos.

    • Se utiliza para mantener la temperatura estable y evitar la entrada de insectos voladores cuando las puertas están abiertas.
    • Diseñado para funcionar y construido para durar
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU

    Berner es un taller de paneles listado en UL, autorizado para construir paneles de control de motores listados en UL.
    Especificaciones
    • DIRECT GAS See mechanical drawings for dimensions. Single-speed T.E.A.O. motor(s) — direct drive Gray powder-coated exterior (optional: custom color or stainless) Split cabinet construction for fan assembly removal Top mounting only High efficiency Pro-V Nozzle Factory mounted duct transition with bottom access panels Factory mounted modulating direct-fired heater with FM/IRI gas train Factory mounted wired heater control cabinet Steel cabinet with gray finish Spark ignited intermittent pilot
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-idc16dg
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosIndustrial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Profundidad (pulgadas)32.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains