Publique sus productos
BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

BERRIDGE RUSTIC SHAKE SHINGLES

Traducido por Google,
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las tejas Berridge Rustic Shake son tejas de metal de gran calibre para construcciones residenciales o comerciales sobre revestimientos sólidos. Las tejas rústicas de listón tienen un extremo de una pulgada de grosor con una textura de listón estampada. Cada teja de metal simula la apariencia de cinco tejas de cedro para una exposición total de 12" x 24".
  • Disponible en acero calibre 24
  • Sujetadores ocultos
  • Aprobación de productos de Florida

MATERIALES
  • El material estándar es calibre 24, Galvalume®
  • El material sin terminar es Galvalume® con recubrimiento acrílico

PERFIL DE PANEL

ACCESORIOS

Use dos clips de anclaje por teja sobre una plataforma base sólida.

Use la tira inicial en los aleros para que la primera fila de tejas se bloquee. No traslape las juntas.

Use una teja de cumbrera por cada 8" de cumbrera. Doble el terreno hasta la pendiente del techo.

Use un Hip Cap en cada fila de batidos. El producto debe instalarse fila por fila. No se puede instalar después de que se haya aplicado la siguiente fila de tejas. Curva de campo a pendiente. Solo para aplicaciones de techado.

Use una tapa de esquina Mansard en cada fila de batidos. El producto debe instalarse fila por fila. No se puede instalar después de que se haya aplicado la siguiente fila de tejas. Curva de campo a pendiente. Solo para aplicaciones de mansarda.

Use una tapa de esquina de revestimiento en cada fila de listones. El producto debe instalarse fila por fila. No se puede instalar después de que se haya aplicado la siguiente fila de tejas. Curva de campo a pendiente. Solo para aplicaciones de paredes verticales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaberridge-rustic_shake
  • Familia de productoMetal Roof Shingles
  • Grupo de productosMetal Shingles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas