Publique sus productos
Extractor de Humo Galvanizado de Doble HojaExtractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja (BA-GSV-DL)
Extractor de Humo Galvanizado de Doble HojaExtractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja (BA-GSV-DL)
Extractor de Humo Galvanizado de Doble HojaExtractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja (BA-GSV-DL)

    Extractor de Humo Galvanizado de Doble HojaExtractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja (BA-GSV-DL)

    El PA-BA-GSV-DL de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una ventila de humo galvanizada con configuración de doble hoja, diseñada para liberar humo y calor de forma rápida en caso de incendio. Listado UL y fabricado en acero galvanizado con componentes de aluminio, cumple códigos de seguridad y ofrece servicio de larga vida.

    El PA-BA-GSV-DL Extractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja incorpora apertura automática para mejorar el flujo durante emergencias. Se adapta a distintos proyectos mediante dimensiones, opciones de cerradura y accesorios personalizables, incluyendo soluciones de iluminación natural o ventilación adicional.

    Favor de consultar la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Comprobado bajo estándares canadienses, el PA-BA-GSV-DL Extractor de Humo Galvanizado de Doble Hoja es una solución confiable para proyectos comerciales, industriales e institucionales en México que requieren manejo de humos y cumplimiento normativo.

    Su construcción y certificación brindan tranquilidad a arquitectos, contratistas y facility managers, incluso en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Ventila de humo galvanizada de doble hoja con certificación UL
      • Apertura automática para descarga eficiente de humos
      • Dimensiones y herrajes de bloqueo personalizables
      • Construcción pensada para cumplimiento y durabilidad

      Tamaños Disponibles

      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 48" x 90" (1219 x 2286 mm)
      • 48" x 96" (1219 x 2438 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
      • 60" x 72" (1524 x 1829 mm)
      • 60" x 90" (1524 x 2286 mm)
      • 60" x 96" (1524 x 2438 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke-vent-galvanized
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosSmoke Vent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors