Publique sus productos
TRIA - MEGAVENTRA
TRIA - MEGAVENTRA
    TRIA

    TRIA - MEGAVENTRA

    Traducido por Google,
    MEGAVENTRA es una salida de humos para todo clima con aletas laterales para proporcionar ventilación incluso con mal tiempo. En la parte superior está equipado con persianas que se abren y cierran proporcionando un método económico de ventilación, permitiendo la eliminación de grandes cantidades de aire caliente y/o humo de un edificio en un corto período de tiempo. Las aletas laterales se cierran mediante un mecanismo de resorte y el cambio de ventilación de buen tiempo a protección contra la intemperie se controla mediante un sistema de sensor de lluvia. Los respiraderos se fabrican de acuerdo con los estándares de control de calidad ISO 9001 y cumplen con los requisitos europeos para NSHE según EN 12101-2. . Están disponibles varios métodos de operación que utilizan actuadores neumáticos o eléctricos.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. - Flat roofs - Skylights - Northlight roofs MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 - 2000 mm Roof opening length: 1627 - 3166 mm CONTROLS NATURAL VENTILATION: P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatria-megaventra
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)3166
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
    Productos similares