Publique sus productos
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    ZENTURO CLÁSICO
    Sistema de vallado contemporáneo polivalente

    Zenturo ® Classic es una solución universal "todo en uno" para conceptos contemporáneos ilimitados de decoración de cercas y jardines. ¡Diseña tu propia cerca!

    Activos :
    - Versabilidad
    - Diseño innovador
    - Fácil instalación
    - Calidad

    PANELES

    El panel Zenturo Classic es un panel plano, con una combinación de 3 tamaños de malla diferentes: 100x100, 100x50 y 50x50 mm.
    Los alambres horizontales alternos dobles ofrecen una buena rigidez.
    Los paneles tienen un ancho de 2005 mm y están disponibles en una gama de alturas desde 655 hasta 2005 mm.
    .Diámetro del cable de los cables horizontales: 5,00 mm, diámetro del cable de los cables verticales: 4,15 mm

    PUERTA ABATIBLE ASOCIADA

    Complete su diseño Zenturo con la puerta batiente Zenturo Super, disponible en versiones de puerta simple o doble. Las puertas están construidas con superrelleno Zenturo, es decir, 2 tamaños de malla.

    TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

    Los paneles están hechos de alambres galvanizados. Se proporciona un recubrimiento de adherencia para una perfecta adherencia del recubrimiento de poliéster (mín. 100 micras).
    Los postes están galvanizados por dentro y por fuera (recubrimiento mínimo 275g/m², ambos lados juntos), de acuerdo con la norma Euro 10326. Posteriormente, se aplica un recubrimiento de adherencia y finalmente, los postes se recubren con PES (mín. 60 micras).

    • Colores

    Antracita metalizado BF7016M.
    Otros colores bajo pedido.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciazenturo-bekaclip-post
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosZenturo Super
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África