Publique sus productos
BETAFENCE Palisade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricado en los EE. UU.

Puertas batientes simples con relleno Palisade.
Dos marcos batientes simples se unen para crear una puerta batiente doble.

MARCO ANCHO DE 36" / 48" / 60" / 72"

44" / 70" / 94" / 118" MARCO ALTO

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-palisade-swing-gates
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de productosUS gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos