Publique sus productos
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Traducido por Google,
Clase de presión A < 1000Pa Clase de hermeticidad 1-4 Tamaños 200-200 a 2000-2000 Los amortiguadores más grandes se pueden fabricar en un diseño dividido. Lamas siempre aisladas con sello de lama Solo diseño galvanizado en caliente Solo conexión de guía Temperatura hasta 70°C Posibilidad de sistema de enlace protegido para conductos aislados Estante del motor, control manual o actuador eléctrico montado
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRJA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Clasificación IFC Controlador de caudal
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901