Publique sus productos
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
    Biamp

    Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector

    Traducido por Google,

    El inyector de potencia de emisor activo Qt combina la alimentación de CC de la fuente de alimentación del emisor activo con la señal de audio del módulo QtPro

    El inyector de potencia del emisor activo se utiliza para combinar la alimentación de CC de la fuente de alimentación del emisor activo con la señal de audio del módulo QtPro y así proporcionar una señal activada al emisor activo Qt®. Dispone de dos puertos de salida que admiten hasta 25 emisores activos Qt cada uno. El inyector de potencia del emisor activo puede montarse en el cabezal o en el plenum. Cabe en un armario eléctrico estándar de 4x4.

    • Combina la alimentación de CC de la fuente de alimentación del emisor activo y la señal de un módulo de control QtPro
    • Dos puertos de salida admiten cada uno hasta 25 Qt de emisores activos
    • Se puede montar en la cabecera o colocar en el plenum.
    • Cabe dentro de un gabinete eléctrico estándar de 4x4
    • Garantía de 5 años
    • Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
    • Obras Met cumple con los criterios de licencia WELL para enmascaramiento de sonido.
    Especificaciones
    • GENERAL
      Height1.25 inches (32 mm)
      Width2.75 inches (70 mm)
      Depth3.75 inches (95 mm)
      Weight4.6 oz. (130 g)
      POWER
      Power InputInput Connectors
      Signal: RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Auxiliary Power: 2.5 x 6.5mm Barrel Jack, center positive
      Signal Input Voltage: 9VAC Maximum
      Nominal DC Input Voltage: 36VDC
      Maximum DC Input Current: 3.7A
      DC Input Reverse Polarity Protection: Auto recovery
      Power OutputOutput Connectors
      Signal + Power: 2 RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Maximum DC Output Current: 1.85A each output
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      Certifications

      ETL Listed (USA)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacambridge-pi-ae-qt-active-emitter-power-injector
    • Familia de productoCambridge
    • Grupo de productosMasking Generators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio